Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
E-FAN1 |
E-FAN2 |
E-FAN3 |
E-FAN4 |
E-FAN5 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Potenza nominale (VA) | Flusso volumetrico, a soffiaggio libero (m³/h) | Emissioni rumorose (dB(A)) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.00 € | 1 | 3 giorni | 109 | 109 | 62 | 12 | 29 | 33 | |||
170.00 € | 1 | 3 giorni | 145 | 145 | 70 | 19 | 70 | 44 | |||
194.00 € | 1 | 3 giorni | 145 | 145 | 70 | 19 | 125 | 40 | |||
205.00 € | 1 | 3 giorni | 252 | 252 | 97 | 18 | 171 | 40 | |||
239.00 € | 1 | 3 giorni | 252 | 252 | 97 | 45 | 292 | 42 |
Loading...
Metodo di montaggio | Montaggio a scatto | Colore | Grigio | Numero RAL | 7035 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di tensione | AC | Idoneo per montaggio su rack da 19 pollici | vero | Numero di ventole | 1 |
Versione EMC | falso | Grado di protezione (IP) | IP54 | Con coperchio di protezione | falso |
Con filtro | vero | Ventilatore da tetto | falso | Costruito come ventilatore a scomparsa | falso |
Ricircolo d'aria | vero | Incassato a muro | vero | Tensione di esercizio a AC 50 Hz(V) | 230|230 |
Tensione di esercizio a AC 60 Hz(V) | 230|230 | Tensione di esercizio a DC(V) | 0|0 | Grado di protezione (NEMA) | 12 |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Profondità(mm)
Potenza nominale(VA)
Flusso volumetrico, a soffiaggio libero(m³/h)
Emissioni rumorose(dB(A))
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali