Terminale a piastra max. 32 × 30 × 20

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PK900

Codice componente
PK900
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

15.66 €

3 34 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Adatto per Guida piatta Sezione trasversale max. conduttore(mm²) 300 Larghezza morsetto(mm) 50
Larghezza barra di distribuzione(mm) 20|30 Spessore barra di distribuzione(mm) 10|10 Idoneo per il collegamento con conduttore a nastro vero
Idoneo per il collegamento di conduttori tondi falso Idoneo per il collegamento di conduttori di settore falso Corrente di esercizio nominale max Ie(A) 630

Si trova sulla pagina di Terminale a piastra max. 32 × 30 × 20, il codice articolo è il seguente: PK900.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PK900.

Supporto tecnico