Terminale a profilo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AKP1600
AKP750
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Sezione trasversale max. conduttore
(mm²)
Larghezza morsetto
(mm)
Corrente di esercizio nominale max Ie
(A)

123.25 €

3 38 giorni 16001122500

72.31 €

3 4 giorni 750821600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Adatto per Guida a T Larghezza barra di distribuzione(mm) 30|30 Spessore barra di distribuzione(mm) 40|40
Idoneo per il collegamento con conduttore a nastro vero Idoneo per il collegamento di conduttori tondi falso Idoneo per il collegamento di conduttori di settore falso

Supporto tecnico