Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CU12X5 |
CU12X10 |
CU15X5 |
CU15X10 |
CU20X5 |
CU20X10 |
CU30X10 |
CU40X10 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Protezione superficie | Ingresso corrente nominale (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.82 € | 10 | 3 giorni | 12 | 5 | Con stagnatura | 160 | |||
57.98 € | 5 | 5 giorni | 12 | 10 | Con stagnatura | 240 | |||
36.15 € | 10 | 3 giorni | 15 | 5 | Con stagnatura | 310 | |||
72.65 € | 5 | 5 giorni | 15 | 10 | Con stagnatura | 360 | |||
44.28 € | 10 | 3 giorni | 20 | 5 | Con stagnatura | 250 | |||
88.08 € | 5 | 3 giorni | 20 | 10 | Con stagnatura | 460 | |||
126.21 € | 1 | 3 giorni | 30 | 10 | Non trattato | 630 | |||
162.65 € | 3 | 3 giorni | 40 | 10 | Non trattato | 800 |
Loading...
Modello | Tipo piatto | Flessibile | falso | Lunghezza(mm) | 1500 |
---|
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Protezione superficie
Ingresso corrente nominale(A)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali