Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50 HZ (V) | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60 HZ (V) | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC (V) | Classe di rilascio | Tensione di esercizio nominale max. Ue (V) | Intervallo di corrente applicabile (A) | Tipo di tensione per attuazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.08 € | 1 |
3 giorni
Stock | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 0.6|1 | - | |||
58.08 € | 1 |
3 giorni
Stock | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 1|1.6 | - | |||
58.08 € | 1 |
3 giorni
Stock | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 1.6|2.4 | - | |||
58.08 € | 1 |
3 giorni
Stock | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 2.4|4 | - | |||
58.08 € | 1 |
3 giorni
Stock | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 4|6 | - | |||
58.08 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 6|10 | - | |||
58.08 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 9|12 | - | |||
67.04 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 12|16 | - | |||
75.11 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 0.6|1 | - | |||
75.11 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 1|1.6 | - | |||
75.11 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 1.6|2.4 | - | |||
75.11 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 2.4|4 | - | |||
75.11 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 4|6 | - | |||
75.11 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 6|10 | - | |||
75.11 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 10|16 | - | |||
75.11 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 16|24 | - | |||
116.10 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 24|32 | - | |||
116.04 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 32|38 | - | |||
81.17 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 6|10 | - | |||
81.17 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 10|16 | - | |||
81.17 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 16|24 | - | |||
119.56 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 24|40 | - | |||
160.94 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 40|57 | - | |||
160.94 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 50|65 | - | |||
175.37 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 65|75 | - | |||
163.81 € | 1 | Preventivo | - | - | - | CLASS 10 | 1000 | 25|35 | - | |||
183.05 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | CLASS 10 | 1000 | 35|50 | - | |||
190.74 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | CLASS 10 | 1000 | 50|70 | - | |||
239.81 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | CLASS 10 | 1000 | 70|100 | - | |||
297.27 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | CLASS 10 | 1000 | 120|150 | - | |||
61.63 € | 1 |
3 giorni
Stock | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 0.6|1 | - | |||
61.63 € | 1 |
3 giorni
Stock | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 2.4|4 | - | |||
58.96 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 4|6 | - | |||
58.96 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 6|9 | - | |||
58.96 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 9|12 | - | |||
106.05 € | 1 | 3 giorni | 0|0 | 0|0 | 0|0 | Regolabile | - | 1|5 | Autoalimentato | |||
105.99 € | 1 | 3 giorni | 0|0 | 0|0 | 0|0 | Regolabile | - | 4|20 | Autoalimentato | |||
131.21 € | 1 | 69 giorni | 0|0 | 0|0 | 0|0 | Regolabile | - | 1|5 | Autoalimentato |
Loading...
Numero di contatti ausiliari come contatto di commutazione | 0 | Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto | 1 | Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di montaggio | Fissaggio diretto | Tipo di collegamento elettrico del circuito principale | Collegamento a vite | Ripristina ingresso funzione | falso |
Funzione di ripristino automatica | vero | Pulsante per funzione di ripristino | vero |
Configura
Stock
Proprietà di base
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50 HZ(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60 HZ(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V)
Classe di rilascio
Tensione di esercizio nominale max. Ue(V)
Intervallo di corrente applicabile(A)
Tipo di tensione per attuazione
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali