Riparo a pannello

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KST32-125

Codice componente
KST32-125
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

156.51 €

1 27 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Montaggio superficiale (gesso) Classe di protezione II Colore Grigio
Larghezza(mm) 250 Altezza(mm) 187.5 Profondità(mm) 150
Numero RAL 7035 Con piastra di montaggio falso Protezione superficie Altro
Profondità di incasso(mm) 125 Numero di file 0 Tipo di copertura Copertura
Numero di ingressi del condotto 30 Possibilità di estensione vero Profondità interna(mm) 125
Materiale alloggiamento Plastica Integrità del circuito Altro Larghezza in numero di spazi modulari 9
Idoneo per uso esterno vero Resilienza agli impatti IK10 Numero di moduli 1
Tipo di porta Nessuno Grado di protezione (IP) IP65 Copertura trasparente/porta vero
Con bloccaggio falso Idoneo per protezione contro i fulmini vero Corrente nominale (In)(A) 1600
Armadio spessore piastra(mm) 6 Spessore lamiera porta/copertura(mm) 6 Modello da copertura Chiuso
Numero di aperture per piastre flangiate 3 Grado di protezione (NEMA) Altro

Si trova sulla pagina di Riparo a pannello, il codice articolo è il seguente: KST32-125.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KST32-125.

Supporto tecnico