Telaio di base

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
XSFB1003
XSFB1004
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profondità
(mm)
Possibilità di fissaggio a parete

652.59 €

1 10 giorni 276vero

541.06 €

1 5 giorni 376falso

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Grigio Larghezza(mm) 1001 Altezza(mm) 120
Numero RAL 7035 Con piastra di montaggio falso Numero di ante 0
Numero di serrature 0 Versione EMC vero Con anta vetrata falso
Qualità materiale Altro Materiale Acciaio Resilienza agli impatti IK10
Grado di protezione (IP) Altro Idoneo per allestimento esterno falso Idoneità per montaggio metrico falso
Piastra di montaggio a profondità regolabile vero Agganciabile vero Con anta ventilata falso
Finitura superficie Rivestimento a polvere Con anta posteriore falso Incassato a muro falso
Tetto spiovente falso Possibilità di installazione a pavimento vero Fissaggio montante falso
Grado di protezione (NEMA)

Supporto tecnico