Base

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
U-CI23
U-CI43E
U-CI44E
U-CI45
U-CI48
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Profondità di incasso
(mm)
Numero di ingressi del condotto Larghezza in numero di spazi modulari Numero di aperture per piastre flangiate

61.28 €

1 4 giorni 187.52501503094

76.74 €

1 5 giorni 37525020076154

122.57 €

1 4 giorni 375375250100154

138.61 €

1 4 giorni 350500200104176

209.30 €

1 71 giorni 3757502500176

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Montaggio superficiale (gesso) Classe di protezione II Colore Grigio
Profondità(mm) 125 Numero RAL 7035 Con piastra di montaggio falso
Protezione superficie Altro Numero di file 0 Tipo di copertura Opzionale
Possibilità di estensione vero Profondità interna(mm) 100 Materiale alloggiamento Plastica
Integrità del circuito Altro Idoneo per uso esterno vero Resilienza agli impatti IK10
Numero di moduli 1 Tipo di porta Nessuno Grado di protezione (IP) IP65
Copertura trasparente/porta falso Con bloccaggio falso Idoneo per protezione contro i fulmini vero
Corrente nominale (In)(A) 1600 Armadio spessore piastra(mm) 6 Spessore lamiera porta/copertura(mm) 6
Modello da copertura Chiuso Grado di protezione (NEMA) Altro

Supporto tecnico