Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Colore | Grigio | Altezza(mm) | 120 | Numero RAL | 7035 |
---|---|---|---|---|---|
Con piastra di montaggio | falso | Numero di ante | 0 | Numero di serrature | 0 |
Versione EMC | vero | Con anta vetrata | falso | Qualità materiale | Altro |
Materiale | Acciaio | Resilienza agli impatti | IK10 | Grado di protezione (IP) | Altro |
Idoneo per allestimento esterno | falso | Idoneità per montaggio metrico | falso | Piastra di montaggio a profondità regolabile | vero |
Agganciabile | vero | Con anta ventilata | falso | Possibilità di fissaggio a parete | falso |
Finitura superficie | Rivestimento a polvere | Con anta posteriore | falso | Incassato a muro | falso |
Tetto spiovente | falso | Possibilità di installazione a pavimento | vero | Fissaggio montante | falso |
Grado di protezione (NEMA) | — |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Profondità(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali