Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
XSC200808
Colore | Grigio | Larghezza(mm) | 850 | Altezza(mm) | 2000 |
---|---|---|---|---|---|
Profondità(mm) | 850 | Numero RAL | 7035 | Con piastra di montaggio | falso |
Numero di ante | 0 | Numero di serrature | 0 | Versione EMC | vero |
Con anta vetrata | falso | Qualità materiale | Altro | Materiale | Acciaio |
Resilienza agli impatti | IK10 | Grado di protezione (IP) | IP55 | Idoneo per allestimento esterno | falso |
Idoneità per montaggio metrico | falso | Piastra di montaggio a profondità regolabile | falso | Agganciabile | vero |
Con anta ventilata | falso | Possibilità di fissaggio a parete | vero | Finitura superficie | Rivestimento a polvere |
Con anta posteriore | falso | Incassato a muro | falso | Tetto spiovente | falso |
Possibilità di installazione a pavimento | vero | Fissaggio montante | falso | Grado di protezione (NEMA) | — |
Si trova sulla pagina di Sezione d'angolo, il codice articolo è il seguente: XSC200808.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XSC200808.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali