Blocco terminale/terminale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K50/1

Codice componente
K50/1
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

11.70 €

10 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corrente nominale(A) 150 Metodo di montaggio Vite/guida DIN Larghezza(mm) 25
Altezza(mm) 38.5 Profondità(mm) 60.8 Tipo collegamento A vite
Numero di collegamenti < 6 mm² 0 Numero di collegamenti 10 mm² 0 Numero di collegamenti 25 mm² 0
Numero di collegamenti 16 mm² 0 Numero di collegamenti > 25 mm² 2 Numero di poli 1
Sicurezza contatto vero Numero di collegamenti totale 2 Numero di collegamenti < AWG 6 0
Numero di collegamenti AWG 6 0 Numero di collegamenti AWG 4 0 Numero di collegamenti AWG 2 0
Numero di collegamenti AWG 4/0 0 Numero di collegamenti 250 kcmil 0 Numero di collegamenti > 250 kcmil 0

Si trova sulla pagina di Blocco terminale/terminale, il codice articolo è il seguente: K50/1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K50/1.

Supporto tecnico