Adattatore MSFS per PKZM0/PKE32

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MSFA0-32

Codice componente
MSFA0-32
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

15.11 €

4 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Distanza barra di distribuzione(mm) 60 Armamento della guida di montaggio 1 guida di montaggio Spessore max barra di distribuzione(mm) 2
Larghezza dell'adattatore(mm) 45 Larghezza della guida(mm) 24 Tipo di collegamento elettrico 3 conduttori AWG 10
Spessore min barra di distribuzione(mm) 2 Ingresso corrente nominale(A) 32

Si trova sulla pagina di Adattatore MSFS per PKZM0/PKE32, il codice articolo è il seguente: MSFA0-32.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MSFA0-32.

Supporto tecnico