Adattatore per MSC-R

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MSFAR-25

Codice componente
MSFAR-25
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

34.69 €

2 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Distanza barra di distribuzione(mm) 60 Armamento della guida di montaggio 1 guida di montaggio Spessore max barra di distribuzione(mm) 2
Larghezza dell'adattatore(mm) 90 Larghezza della guida(mm) 24 Tipo di collegamento elettrico 3 conduttori AWG 12
Spessore min barra di distribuzione(mm) 2 Ingresso corrente nominale(A) 25

Si trova sulla pagina di Adattatore per MSC-R, il codice articolo è il seguente: MSFAR-25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MSFAR-25.

Supporto tecnico