Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AKP800
Adatto per | Guida a T | Max. sezione trasversale del conduttore(mm²) | 800 | Larghezza morsetto(mm) | 72 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza busbar(mm) | 30|30 | Spessore busbar(mm) | 40|40 | Adatto per il collegamento di conduttori a nastro | vero |
Adatto per il collegamento di conduttori rotondi | falso | Adatto per il collegamento di conduttori di settore | falso | Max. corrente di esercizio nominale Ie(A) | 1600 |
Si trova sulla pagina di Terminale a profilo 41 x 20-42, il codice articolo è il seguente: AKP800.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AKP800.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali