Mini quadro di distribuzione compatto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MINI-2
MINI-2-T
MINI-3
MINI-3-T
MINI-4
MINI-5
MINI-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Profondità
(mm)
Tipo di copertura Larghezza in numero di spazi modulari Grado di protezione (IP) Copertura/porta trasparente Modello copertura

17.31 €

1 4 giorni 5366Nessuno2IP20falsoCon tacca

20.14 €

1 8 giorni 5383Porta2IP30veroTipo chiuso

20.14 €

1 4 giorni 8266Nessuno3IP20falsoCon tacca

23.80 €

1 4 giorni 8283Porta3IP30veroTipo chiuso

23.80 €

1 4 giorni 9566Nessuno4IP20falsoCon tacca

24.30 €

1 4 giorni 12066Nessuno5IP20falsoCon tacca

24.97 €

1 17 giorni 13066Nessuno6IP20falsoCon tacca

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Montaggio superficiale (gesso) Colore Bianco Altezza(mm) 140
Numero RAL 9003 Con piastra di montaggio falso Profondità di incasso(mm) 70
Numero di file 1 Versione EMC vero Estensione possibile falso
Profondità interna(mm) 60 Guida DIN vero Materiale alloggiamento Plastica
Tipo di chiusura Altro Con bloccaggio falso

Supporto tecnico