Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KT3 |
KT4 |
KT13,5 |
KT16 |
KT16F |
KT21 |
KT29 |
KT36 |
KT42 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Modello | Senza alogeni | Protezione superficie | Con passacavo | Qualità materiale | Temperatura di lavoro (°C) | Per diametro cavo (mm) | Grado di protezione (IP) | A tenuta d’acqua | Lunghezza totale (mm) | Ingresso cavi | Misura filettatura (metrico) | Gamma di sigillatura (mm) | Diametro nominale (mm) | Misura nominale PG | Modello angolare | Diametro foro (mm) | Per spessore parete (mm) | Misura filettatura PG | Tecnica di ritiro | Numero di cavi | Inserto per pressacavi | A tenuta di gas | Ignifugo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.00 € | 2 | 3 giorni | Grigio chiaro | Rifilabile (rimozione tramite taglio) | vero | - | - | - | - | - | IP65 | - | - | - | - | 14|54 | 71 | 0 | - | - | 2|3 | - | - | - | - | - | - | |||
14.60 € | 3 | 3 giorni | Grigio chiaro | Rifilabile (rimozione tramite taglio) | vero | - | - | - | - | - | IP65 | - | - | - | - | 14|68 | 86 | 0 | - | - | 2|3 | - | - | - | - | - | - | |||
1.30 € | 100 | 3 giorni | Grigio | Chiuso | falso | Altro | falso | Cloruro di polivinile (PVC) | -5|40 | 7|16 | IP65 | vero | 0 | Profilo rotondo | 0 | - | - | - | falso | 21.5 | 1|6.5 | 13.5 | falso | 1|1 | falso | vero | falso | |||
1.30 € | 100 | 3 giorni | Grigio | Chiuso | falso | Altro | falso | Cloruro di polivinile (PVC) | -5|40 | 7|17 | IP65 | vero | 0 | Profilo rotondo | 0 | - | - | - | falso | 23.5 | 1|6.5 | 16 | falso | 1|1 | falso | vero | falso | |||
4.12 € | 100 | 3 giorni | Grigio | Chiuso | falso | Altro | falso | Cloruro di polivinile (PVC) | -5|40 | 0|0 | Altro | vero | 0 | Profilo rotondo | 0 | - | - | - | falso | 23.5 | 1|6.5 | 16 | falso | 1|1 | falso | falso | falso | |||
1.30 € | 100 | 3 giorni | Grigio | Chiuso | falso | Altro | falso | Cloruro di polivinile (PVC) | -5|40 | 12.5|20 | IP65 | vero | 0 | Profilo rotondo | 0 | - | - | - | falso | 29.5 | 1|6.5 | 21 | falso | 1|1 | falso | vero | falso | |||
2.54 € | 50 | 3 giorni | Grigio | Chiuso | falso | Altro | falso | Cloruro di polivinile (PVC) | -5|40 | 12.5|31 | IP65 | vero | 0 | Profilo rotondo | 0 | - | - | - | falso | 38 | 1|6.5 | 29 | falso | 1|1 | falso | vero | falso | |||
3.85 € | 20 | 3 giorni | Grigio | Chiuso | falso | Altro | falso | Cloruro di polivinile (PVC) | -5|40 | 18|40 | IP66 | vero | 0 | Profilo rotondo | 0 | - | - | - | falso | 48 | 1|6.5 | 36 | falso | 1|1 | falso | vero | falso | |||
5.22 € | 10 | 3 giorni | Grigio | Chiuso | falso | Altro | falso | Cloruro di polivinile (PVC) | -5|40 | 18|47 | IP65 | vero | 0 | Profilo rotondo | 0 | - | - | - | falso | 55 | 1|6.5 | 42 | falso | 1|1 | falso | vero | falso |
Loading...
Materiale | Plastica |
---|
Configura
Proprietà di base
Colore
Modello
Senza alogeni
Protezione superficie
Con passacavo
Qualità materiale
Temperatura di lavoro(°C)
Per diametro cavo(mm)
Grado di protezione (IP)
A tenuta d’acqua
Lunghezza totale(mm)
Ingresso cavi
Misura filettatura (metrico)
Gamma di sigillatura(mm)
Diametro nominale(mm)
Misura nominale PG
Modello angolare
Diametro foro(mm)
Per spessore parete(mm)
Misura filettatura PG
Tecnica di ritiro
Numero di cavi
Inserto per pressacavi
A tenuta di gas
Ignifugo
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali