Trasformatore 230 V

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TR-G/8
TR-G/8-S
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Con interruttore on/off

30.64 €

1 4 giorni falso

40.44 €

1 4 giorni vero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 36 Altezza(mm) 90 Tipo di trasformatore Convertitore campanella standard
Versione modulare vero Max. corrente di uscita(mA) 0 Lunghezza(mm) 55
Potenza in uscita max.(W) 0 Larghezza in numero di spazi modulari 2 Protetto da cortocircuito vero
Tensione primaria(V) 230 Amperaggio secondario 1(A) 1 Amperaggio secondario 2(A) 0
Amperaggio secondario 3(A) 0 Protezione termica vero Massima perdita di potenza(W) 0
Adatto per montaggio su superficie vero Adatto per il montaggio ad incasso falso Tensione secondaria 1(V) 8
Tensione secondaria 2(V) 0 Tensione secondaria 3(V) 0

Supporto tecnico