Potenziometro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M22-R1K
M22-R*-
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Resistenza
(Ohm)

71.90 €

1 77 giorni 1000

71.15 €

1 30 giorni 0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro foro(mm) 22 Consumo energetico(VA) 0.5 Tipo di collegamento elettrico Collegamento a vite
Grado di protezione (IP) IP66 Numero di giri 1|1 Grado di protezione (NEMA) 4X

Supporto tecnico