Parete laterale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

XVTL-S-3/20-PAIR

Codice componente
XVTL-S-3/20-PAIR
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

108.49 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Grigio Larghezza(mm) 15 Altezza(mm) 1907
Numero RAL 7035 Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione(mm) 0 Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione(mm) 300
Materiale Acciaio Numero di unità di altezza 0 Finitura superficie Rivestimento a polvere
Con inserimento cavo falso Spaziatura modulare(mm) 12.5 Con bloccaggio falso
Idoneo come pannello laterale vero Idoneo come pannello posteriore falso

Si trova sulla pagina di Parete laterale, il codice articolo è il seguente: XVTL-S-3/20-PAIR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XVTL-S-3/20-PAIR.

Supporto tecnico