Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
EZ/S-C |
EZ/S-D |
EZ/S-E |
EZ/S-F |
EZ/S-G |
EZ/S-H |
EZ/S-J |
EZ/S-M |
EZ/S-N |
EZ/S-P |
EZ/S-Q |
EZ/S-R |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|
21.22 € | 1 | 28 giorni | |||
21.22 € | 1 | 28 giorni | |||
59.70 € | 1 | 28 giorni | |||
59.70 € | 1 | 28 giorni | |||
59.70 € | 1 | 28 giorni | |||
21.22 € | 1 | 28 giorni | |||
21.22 € | 1 | 28 giorni | |||
21.22 € | 1 | 28 giorni | |||
21.22 € | 1 | 28 giorni | |||
21.22 € | 1 | 28 giorni | |||
21.22 € | 1 | 28 giorni | |||
59.70 € | 1 | 28 giorni |
Loading...
Diametro foro(mm) | 0 | Numero di posizioni di commutazione | 0 | Adatto per l'illuminazione | falso |
---|---|---|---|---|---|
Ritorno-molla | falso | Anello frontale colorato | Altro | Grado di protezione (IP), lato frontale | IP65 |
Larghezza apertura(mm) | 0 | Altezza apertura(mm) | 0 | Materiale anello frontale | Plastica |
Con anello frontale | vero | Tipo di struttura lente | Profilo quadrato | Tipo di elemento di comando | Chiave |
Cappuccio colorato per spia luminosa | Altro | Elemento di comando colorato | Argento | Funzione di commutazione a scatto | falso |
Grado di protezione (NEMA) | Altro |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali