Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
M22-FK10
Metodo di montaggio | Fissaggio frontale | Modello | Montaggio superiore | Portalampada | Nessuno |
---|---|---|---|---|---|
Corrente di esercizio nominale Ie a AC-15, 230 V(A) | 1.5 | Tipo di collegamento elettrico | Collegamento morsetto a molla | Numero di interruttori per segnalazione di guasto | 0 |
Numero di contatti normalmente chiusi | 0 | Numero di contatti normalmente aperti | 1 | Numero di contatti di commutazione | 0 |
Si trova sulla pagina di Elemento di contatto normalmente aperto, il codice articolo è il seguente: M22-FK10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M22-FK10.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali