Piastre laterali

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

XAW2002

Codice componente
XAW2002
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

385.00 €

1 24 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Grigio Larghezza(mm) 15 Altezza(mm) 1907
Numero RAL 7035 Con inserimento cavo falso Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione(mm) 0
Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione(mm) 200 Spaziatura modulare(mm) 12.5 Materiale Acciaio
Numero di unità di altezza 0 Con bloccaggio falso Finitura superficie Rivestimento a polvere
Idoneo come pannello laterale vero Idoneo come pannello posteriore falso

Si trova sulla pagina di Piastre laterali, il codice articolo è il seguente: XAW2002.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XAW2002.

Supporto tecnico