Kit di montaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

XDSSH12

Codice componente
XDSSH12
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

534.43 €

1 37 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Bianco Larghezza(mm) 140 Modello Altro
Altezza(mm) 80 Profondità(mm) 600 Numero RAL 0
Capacità di carico max.(kg) 0 Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione(mm) 0 Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione(mm) 0
Materiale Plastica Idoneo per l’altezza di costruzione della recinzione(mm) 2000

Si trova sulla pagina di Kit di montaggio, il codice articolo è il seguente: XDSSH12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XDSSH12.

Supporto tecnico