Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
XSFH14 |
XSFH16 |
XSFH18 |
XSFH20 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza (mm) | Idoneo per l’altezza di costruzione della recinzione (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
291.29 € | 1 | 10 giorni | 1310 | 1400 | |||
322.95 € | 1 | 9 giorni | 1510 | 1600 | |||
342.98 € | 1 | 4 giorni | 1710 | 1800 | |||
504.40 € | 1 | 6 giorni | 1910 | 2000 |
Loading...
Colore | Grigio | Larghezza(mm) | 70.5 | Modello | Profilo |
---|---|---|---|---|---|
Profondità(mm) | 40 | Numero RAL | 7035 | Capacità di carico max.(kg) | 0 |
Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione(mm) | 0 | Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione(mm) | 0 | Materiale | Metallo |
Configura
Proprietà di base
Altezza(mm)
Idoneo per l’altezza di costruzione della recinzione(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali