Staffa di montaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

XNNBW-G2

Codice componente
XNNBW-G2
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

10.74 €

1 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Acciaio inossidabile Larghezza(mm) 43 Modello Kit di montaggio
Altezza(mm) 35 Profondità(mm) 86 Numero RAL 0
Capacità di carico max.(kg) 0 Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione(mm) 0 Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione(mm) 0
Materiale Metallo Idoneo per l’altezza di costruzione della recinzione(mm) 0

Si trova sulla pagina di Staffa di montaggio, il codice articolo è il seguente: XNNBW-G2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XNNBW-G2.

Supporto tecnico