Maniglia del dispositivo di fissaggio a sgancio rapido per utensile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

APZB

Codice componente
APZB
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.98 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Grigio Larghezza(mm) 100 Modello Kit di montaggio
Altezza(mm) 150 Profondità(mm) 20 Numero RAL 7035
Capacità di carico max.(kg) 0 Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione(mm) 0 Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione(mm) 0
Materiale Plastica Idoneo per l’altezza di costruzione della recinzione(mm) 0

Si trova sulla pagina di Maniglia del dispositivo di fissaggio a sgancio rapido per utensile, il codice articolo è il seguente: APZB.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto APZB.

Supporto tecnico