Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
XMBD
Colore | Acciaio inossidabile | Larghezza(mm) | 45 | Modello | Altro |
---|---|---|---|---|---|
Altezza(mm) | 30 | Profondità(mm) | 210 | Numero RAL | 0 |
Capacità di carico max.(kg) | 0 | Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione(mm) | 0 | Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione(mm) | 0 |
Materiale | Metallo | Idoneo per l’altezza di costruzione della recinzione(mm) | 0 |
Si trova sulla pagina di Staffa per uscita Con operatore remoto e/o unità a innesto/estraibile, il codice articolo è il seguente: XMBD.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XMBD.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali