Cuneo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K-CI

Codice componente
K-CI
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.29 €

100 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Grigio Larghezza(mm) 16 Modello Altro
Altezza(mm) 14 Profondità(mm) 27 Numero RAL 7035
Capacità di carico max.(kg) 0 Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione(mm) 0 Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione(mm) 0
Materiale Plastica Idoneo per l’altezza di costruzione della recinzione(mm) 0

Si trova sulla pagina di Cuneo, il codice articolo è il seguente: K-CI.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K-CI.

Supporto tecnico