Divisioni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
XPL06
XPL08
XPL10
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione
(mm)
-

284.69 €

1 11 giorni 60065600

342.98 €

1 10 giorni 80035800

404.56 €

1 8 giorni 1000501000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Acciaio inossidabile Numero RAL 0 Con inserimento cavo falso
Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione(mm) 0 Spaziatura modulare(mm) 12.5 Tipo di costruzione Kit di montaggio
Materiale Acciaio Numero di unità di altezza 0 Con bloccaggio falso
Finitura superficie Tipo galvanizzato Per forma di separazione interna 2a vero Per forma di separazione interna 2b vero
Per forma di separazione interna 3a vero Per forma di separazione interna 3b vero Per forma di separazione interna 4a vero
Per forma di separazione interna 4b falso

Supporto tecnico