Elemento di fissaggio isolato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BEL12
BEL12A
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

8.07 €

1 10 giorni

6.36 €

1 13 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Bianco Larghezza(mm) 31 Modello Kit di montaggio
Altezza(mm) 32 Profondità(mm) 25.5 Numero RAL 0
Capacità di carico max.(kg) 0 Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione(mm) 0 Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione(mm) 0
Materiale Altro Idoneo per l’altezza di costruzione della recinzione(mm) 0

Supporto tecnico