Piede

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FHF-ID

Codice componente
FHF-ID
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

38.94 €

2 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Colore naturale Larghezza(mm) 0 Modello Altro
Altezza(mm) 0 Profondità(mm) 0 Numero RAL 0
Capacità di carico max.(kg) 0 Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione(mm) 0 Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione(mm) 0
Materiale Metallo Idoneo per l’altezza di costruzione della recinzione(mm) 0

Si trova sulla pagina di Piede, il codice articolo è il seguente: FHF-ID.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FHF-ID.

Supporto tecnico