Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
UI-TS
Colore | Grigio | Larghezza(mm) | 78 | Modello | Kit di montaggio |
---|---|---|---|---|---|
Altezza(mm) | 63.5 | Profondità(mm) | 17 | Numero RAL | 0 |
Capacità di carico max.(kg) | 0 | Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione(mm) | 0 | Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione(mm) | 0 |
Materiale | Plastica | Idoneo per l’altezza di costruzione della recinzione(mm) | 0 |
Si trova sulla pagina di Pezzo di montaggio isolato, il codice articolo è il seguente: UI-TS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UI-TS.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali