Secchio vuoto XR-MCCB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
XMR-E-10
XMR-E-12
XMR-E-14
XMR-E-16
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza
(mm)
Idoneo per l’altezza di costruzione della recinzione
(mm)

168.95 €

1 21 giorni 245250

179.77 €

1 21 giorni 295300

188.11 €

1 20 giorni 345350

194.79 €

1 20 giorni 395400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Colore naturale Larghezza(mm) 550 Modello Altro
Profondità(mm) 231 Numero RAL 0 Capacità di carico max.(kg) 0
Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione(mm) 600 Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione(mm) 0 Materiale Metallo

Supporto tecnico