Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SIL 1 G |
SIL 1 Z |
SK 2 G |
SK 3 G |
SK 4 Z |
SK 5 G |
SK 5 Z |
SK 8 G |
SK 11 Z |
SK 13 G X 2 |
SK 14 Z X 2 |
SK 19 G |
SK 19 Z |
SK 40 G |
SK 41 G |
SK 41 Z |
SK B 5 Z |
SK B 9 Z |
TF G |
WWPS 1 G |
Codice componente | Relativo a | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Contatto superficiale/Manicotto di contatto | Superficie | Corrente nominale (A) | Materiale di contatto | Tensione nominale | Profondità inserto | Materiale del corpo isolante | Tensione di prova | Gamma di temperatura | Molla di contatto | Classe di infiammabilità | Materiale della molla di contatto interno | Superficie della molla di contatto interno | Tipo collegamento | Tipo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | Preventivo | Ni+≥0,2 µm Au, Ni+4...6 µm Sn | con placcatura in oro | 1.5 | Lega CuZn | 60 V DC | Da 2,5 a 3,6 mm | - | 1000 V | - | con placcatura in oro | - | Lega CuBe | Ni+0,75 µm Au | THT (saldatura) | femmina | |||
100 | Preventivo | Ni+≥0,2 µm Au, Ni+4...6 µm Sn | Piastra stagnata | 1.5 | Lega CuZn | 60 V DC | Da 2,5 a 3,6 mm | - | 1000 V | - | con placcatura in oro | - | Lega CuBe | Ni+0,75 µm Au | THT (saldatura) | femmina | |||
100 | Preventivo | Ni+≥0,2 µm Au, Ni+4...6 µm Sn | con placcatura in oro | 1.5 | Lega CuZn | 60 V DC | - | - | 1000 V | - | con placcatura in oro | - | - | - | THT (saldatura) | maschio | |||
100 | Preventivo | Ni+≥0,2 µm Au, Ni+4...6 µm Sn | con placcatura in oro | 1.5 | Lega CuZn | 60 V DC | - | - | 1000 V | - | con placcatura in oro | - | - | - | THT (saldatura) | maschio | |||
100 | Preventivo | Ni+≥0,2 µm Au, Ni+4...6 µm Sn | Piastra stagnata | 1.5 | Lega CuZn | 60 V DC | - | - | 1000 V | - | con placcatura in oro | - | - | - | THT (saldatura) | maschio | |||
100 | Preventivo | Ni+≥0,2 µm Au, Ni+4...6 µm Sn | con placcatura in oro | 1.5 | Lega CuZn | 60 V DC | - | - | 1000 V | - | con placcatura in oro | - | - | - | THT (saldatura) | maschio | |||
100 | Preventivo | Ni+≥0,2 µm Au, Ni+4...6 µm Sn | Piastra stagnata | 1.5 | Lega CuZn | 60 V DC | - | - | 1000 V | - | con placcatura in oro | - | - | - | THT (saldatura) | maschio | |||
100 | Preventivo | Ni+≥0,2 µm Au, Ni+4...6 µm Sn | con placcatura in oro | 1.5 | Lega CuZn | 60 V DC | - | - | 1000 V | - | con placcatura in oro | - | - | - | THT (saldatura) | maschio | |||
100 | Preventivo | - | Piastra stagnata | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | avvolgimento filo THT (saldatura) | maschio | |||
100 | Preventivo | Ni+≥0,2 µm Au, Ni+4...6 µm Sn | con placcatura in oro | 1.5 | Lega CuZn | 60 V DC | Da 2,5 a 3,6 mm | - | 1000 V | - | con placcatura in oro | - | Lega CuBe | Ni+0,75 µm Au | THT (saldatura) | femmina | |||
100 | Preventivo | Ni+≥0,2 µm Au, Ni+4...6 µm Sn | Piastra stagnata | 1.5 | Lega CuZn | 60 V DC | - | - | 1000 V | - | - | - | - | - | THT (saldatura) | maschio | |||
100 | Preventivo | Ni+≥0,2 µm Au, Ni+4...6 µm Sn | con placcatura in oro | 1.5 | Lega CuZn | 60 V DC | Da 2,5 a 3,6 mm | - | 1000 V | - | con placcatura in oro | - | Lega CuBe | Ni+0,25 µm Au | THT (saldatura) | femmina | |||
100 | Preventivo | Ni+≥0,2 µm Au, Ni+4...6 µm Sn | Piastra stagnata | 1.5 | Lega CuZn | 60 V DC | Da 2,5 a 3,6 mm | - | 1000 V | - | con placcatura in oro | - | Lega CuBe | Ni+0,25 µm Au | THT (saldatura) | femmina | |||
100 | Preventivo | Ni+≥0,2 µm Au, Ni+4...6 µm Sn | con placcatura in oro | 1.5 | Lega CuZn | 60 V DC | - | - | 1000 V | - | - | - | - | - | THT (saldatura) | maschio | |||
100 | Preventivo | Ni+≥0,2 µm Au, Ni+4...6 µm Sn | con placcatura in oro | 1.5 | Lega CuZn | 60 V DC | - | - | 1000 V | - | - | - | - | - | THT (saldatura) | maschio | |||
100 | Preventivo | Ni+≥0,2 µm Au, Ni+4...6 µm Sn | Piastra stagnata | 1.5 | Lega CuZn | 60 V DC | - | - | 1000 V | - | - | - | - | - | THT (saldatura) | maschio | |||
100 | Preventivo | Ni+4...6 µm Sn | - | 3 | Lega CuZn | 150 V DC | Da 2,5 a 6 mm | - | 1000 V | - | con placcatura in oro | - | Lega CuBe | Ni+0,75 µm Au | THT (saldatura) | femmina | |||
100 | Preventivo | Ni+4...6 µm Sn | - | 3 | Lega CuZn | 150 V DC | Da 2,5 a 6 mm | - | 1000 V | - | con placcatura in oro | - | Lega CuBe | Ni+0,75 µm Au | THT (saldatura) | femmina | |||
100 | Preventivo | Ni+≥0,2 µm Au | con placcatura in oro | 1.5 | Lega CuZn | 100 V DC | Da 2,5 a 3,6 mm | PTFE | 1000 V | Da -200 °C a +260 °C | - | UL 94 V-0 | Lega CuBe | Ni+0,75 µm Au | THT (saldatura) | femmina | |||
100 | Preventivo | Ni+≥0,2 µm Au | con placcatura in oro | 1.5 | Lega CuZn | 60 V DC | Da 2,5 a 3,6 mm | - | 1000 V | - | con placcatura in oro | - | Lega CuBe | Ni+0,75 µm Au | THT (saldatura) | femmina |
Loading...
Griglia(mm) | 2.54 |
---|
Configura
Proprietà di base
Contatto superficiale/Manicotto di contatto
Superficie
Corrente nominale(A)
Materiale di contatto
Tensione nominale
Profondità inserto
Materiale del corpo isolante
Tensione di prova
Gamma di temperatura
Molla di contatto
Classe di infiammabilità
Materiale della molla di contatto interno
Superficie della molla di contatto interno
Tipo collegamento
Tipo
Attributi opzionali