Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LA 6 100 24
Superficie | alluminio grezzo sgrassato (alluminio grezzo al metro) | Resistenza termica(K/W) | 0.2 - 0.1 | Larghezza(mm) | 62 |
---|---|---|---|---|---|
Altezza(mm) | 74 | Lunghezza(mm) | 100 | Tensione di esercizio del motore della ventola(V DC) | 12/24 |
Si trova sulla pagina di Gruppi di raffreddamento con ventola assiale, il codice articolo è il seguente: LA 6 100 24.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LA 6 100 24.
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali