Prese per transistor

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TF 54
TF 58
TF 183
TF 184
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
N. di contatti Compatibilità

-

1 Preventivo 4per TO 5

-

1 Preventivo 8per TO 5

3.23 €

1 22 giorni 3per TO 18

-

1 Preventivo 4per TO 18

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale del contatto Lega CuZn Materiale corpo isolante PTFE Gamma di temperature -200°C – +260°C
Classe di infiammabilità UL 94 V-0 Tensione di prova 1000 V Resistenza di isolamento specifica >10¹⁴ Ω·m
Per casi fluoropolimero Resistenza del contatto 4 mΩ Tipo di contatto contatti di precisione

Supporto tecnico