Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GEL 05 200 X 300 |
GEL 10 200 X 300 |
GEL 15 200 X 300 |
GEL 20 200 X 300 |
GEL G 05 200 X 300 |
GEL G 1 200 X 300 |
GEL G 4 200 X 300 |
Codice componente | Relativo a | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Thickness | Forza dielettrica | Classe di infiammabilità | Resistenza termica | Allungamento | Versione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 0.5±⁰.¹ mm | 14 kV/mm (AC) | UL 94 V-0 | 4,45°C cm²/ᵂ | 100 % | standard | |||
1 | Preventivo | 1±⁰.² mm | 14 kV/mm (AC) | UL 94 V-0 | 6,64°C cm²/ᵂ | 100 % | standard | |||
1 | Preventivo | 1.5±⁰.² mm | 14 kV/mm (AC) | UL 94 V-0 | 8,96°C cm²/ᵂ | 100 % | standard | |||
1 | Preventivo | 2±⁰.³ mm | 14 kV/mm (AC) | UL 94 V-0 | 9,78°C cm²/ᵂ | 100 % | standard | |||
1 | Preventivo | 5±⁰.⁵ mm | 8 kV/mm (AC) | UL 94 V-0 | 27,23°C cm²/ᵂ | 60 % | Film di poliammide rinforzato in massa, strato aderente su un lato | |||
1 | Preventivo | 1±⁰.² mm | 8 kV/mm (AC) | UL 94 V-1 | 7,56°C cm²/ᵂ | 60 % | Film di poliammide rinforzato in massa, strato aderente su un lato | |||
1 | Preventivo | 4±⁰.⁴ mm | 8 kV/mm (AC) | UL 94 V-0 | 22,96°C cm²/ᵂ | 60 % | Film di poliammide rinforzato in massa, strato aderente su un lato |
Loading...
Colore | grigio scuro | Conduttività termica(W/m·K) | 1.5 | Gamma di temperature | -60°C – +200°C |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Foglio di GEL | Durezza | 49 Shore 00 |
Configura
Proprietà di base
Thickness
Forza dielettrica
Classe di infiammabilità
Resistenza termica
Allungamento
Versione
Attributi opzionali