Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Per transistor | Gamma di temperatura | Classe di infiammabilità | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 100 | Preventivo | - | -30 °C–+110 °C | UL 94 V-2 | |||
- | 100 | Preventivo | - | -30 °C–+110 °C | UL 94 V-2 | |||
- | 100 | Preventivo | - | -30 °C–+110 °C | UL 94 V-2 | |||
- | 100 | Preventivo | - | -30 °C–+110 °C | UL 94 V-2 | |||
- | 100 | Preventivo | - | -30 °C–+110 °C | UL 94 V-2 | |||
- | 100 | Preventivo | - | -30 °C–+110 °C | UL 94 V-2 | |||
- | 100 | Preventivo | - | -40°C – +120°C | UL 94 V-2 | |||
- | 100 | Preventivo | - | -40°C – +120°C | UL 94 V-2 | |||
- | 100 | Preventivo | - | -40°C – +120°C | UL 94 V-2 | |||
0.13 € | 100 | Preventivo | TO 5/TO 18 | permanente fino a 100 °C | UL 94 V-0 | |||
- | 100 | Preventivo | TO 5 | permanente fino a 100 °C | UL 94 V-0 | |||
- | 100 | Preventivo | TO 5 | -40 °C – +205 °C | UL 94 V-0 (a spessore ≥3 mm), UL 94 V-1 | |||
- | 100 | Preventivo | TO 5 | permanente fino a 100 °C | UL 94 V-0 | |||
- | 100 | Preventivo | TO 5 | permanente fino a 100 °C | UL 94 V-0 | |||
- | 100 | Preventivo | TO 5-6 p. | permanente fino a 100 °C | UL 94 V-0 | |||
- | 100 | Preventivo | TO 5-8 p. | permanente fino a 100 °C | UL 94 V-0 | |||
- | 100 | Preventivo | TO 5-8 p. | permanente fino a 100 °C | UL 94 V-0 | |||
- | 100 | Preventivo | TO 5-8 p. | permanente fino a 100 °C | UL 94 V-0 | |||
- | 100 | Preventivo | TO 8 | permanente fino a 100 °C | UL 94 V-0 | |||
- | 100 | Preventivo | TO 18 | permanente fino a 100 °C | UL 94 V-0 | |||
- | 100 | Preventivo | TO 18 | permanente fino a 100 °C | UL 94 V-0 | |||
- | 100 | Preventivo | TO 18 | permanente fino a 100 °C | UL 94 V-0 | |||
- | 100 | Preventivo | TO 18 | -40 °C – +205 °C | UL 94 V-0 (a spessore ≥3 mm), UL 94 V-1 | |||
- | 100 | Preventivo | TO 18, TO 5 | permanente fino a 100 °C | UL 94 V-0 | |||
- | 100 | Preventivo | TO 18, TO 5 | permanente fino a 100 °C | UL 94 V-0 | |||
- | 100 | Preventivo | max 16 contatti | permanente fino a 100 °C | UL 94 V-0 | |||
- | 100 | Preventivo | TO 5-10 p. | permanente fino a 100 °C | UL 94 V-0 | |||
- | 100 | Preventivo | TO 92 | permanente fino a 100 °C | UL 94 V-0 | |||
- | 100 | Preventivo | TO 5 | -40 °C – +205 °C | UL 94 V-0 (a spessore ≥3 mm), UL 94 V-1 | |||
- | 100 | Preventivo | TO 5 | -40 °C – +205 °C | UL 94 V-0 (a spessore ≥3 mm), UL 94 V-1 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Per transistor
Gamma di temperatura
Classe di infiammabilità
Attributi opzionali