Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FK 201 SA 3 TO 3 |
FK 201 SA CB SOT 32 |
FK 202 SA CB SOT 32 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza (mm) | Resistenza termica (k/W) | Per transistor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.84 € | 100 | 12 giorni | 25.4 | 6 | TO 3 | |||
0.84 € | 100 | 12 giorni | 25.4 | 6 | SOT 32, TO 66, TO 3, SOT 9 | |||
0.84 € | 100 | 12 giorni | 12.7 | 8 | SOT 32, TO 66, TO 3, SOT 9 |
Loading...
Materiale | alluminio | Superficie | anodizzato nero | Lunghezza(mm) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza(mm) | 45 | Versione | con perforazione |
Configura
Proprietà di base
Altezza(mm)
Resistenza termica(k/W)
Per transistor
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali