Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VFL 06 G |
VFL 08 G |
VFL 8 Z |
VFL 10 G |
VFL 10 Z |
VFL 26 G |
Codice componente | Relativo a | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | N. di contatti | Superficie di contatto | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 6 | con placcatura in oro | |||
1 | Preventivo | 8 | con placcatura in oro | |||
1 | Preventivo | 8 | Piastra stagnata | |||
1 | Preventivo | 10 | con placcatura in oro | |||
1 | Preventivo | 10 | Piastra stagnata | |||
1 | Preventivo | 26 | con placcatura in oro |
Loading...
Gamma di temperature | -55°C – +125°C | Classe di infiammabilità | UL 94 V-0 | Materiale del contatto | Lega CuSn |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale | 1 A | Tensione nominale | Gruppo di isolamento A 250 V AC, in conformità di VDE0110 | Materiale del corpo isolante | PC |
Tensione di prova | 500 V AC | Resistenza di isolamento specifica | >10⁷ Ω·m | Forza di inserimento/trafilatura | ≥0,3 N a ≤0,7 N per contatto |
Configura
Proprietà di base
N. di contatti
Superficie di contatto
Attributi opzionali