Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BL 15 SMD 043 6 B TR |
BL 15 SMD 043 13 B SM |
BL 15 SMD 089 6 |
BL 16 SMD 067 20 B TR |
BL 16 SMD 067 40 |
BL 20 SMD 30 SM |
BLY 5 SMD 10 B SM |
BLY 6 SMD 18 |
BLY 9 SMD 4 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente nominale | Tensione nominale | Tensione di prova | N. di contatti | Griglia (mm) | Capacità tra due contatti adiacenti (pF) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
566.11 € | 400 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 3 A | 150 V DC | 1500 V | 6 | 2.54 | ≤ 0.3 | |||
2.46 € | 10 | 7 giorni | 3 A | 150 V DC | 1500 V | 13 | 2.54 | ≤ 0.3 | ||||
1.41 € | 10 | 7 giorni | 3 A | 150 V DC | 1500 V | 6 | 2.54 | ≤ 0.3 | ||||
807.29 € | 250 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 3 A | 150 V DC | 1500 V | 20 | 2.54 | ≤ 0.3 | |||
5.76 € | 10 | 7 giorni | 3 A | 150 V DC | 1500 V | 40 | 2.54 | ≤ 0.3 | ||||
9.57 € | 10 | 7 giorni | 3 A | 150 V DC | 1500 V | 30 | 2.54 | ≤ 0.3 | ||||
2.49 € | 10 | 7 giorni | 2.5 A | 100 V DC | 500 V | 10 | 2 | ≤0.7 | ||||
5.09 € | 10 | 7 giorni | 2.5 A | 100 V DC | 500 V | 18 | 2 | ≤0.7 | ||||
1.31 € | 10 | 7 giorni | 2.5 A | 100 V DC | 500 V | 4 | 2 | ≤0.7 |
Loading...
Gamma di temperature | Da -40°C a +200°C (260°C/10 s) | Classe di infiammabilità | UL 94 V-0 | Materiale del contatto | Lega CuZn |
---|---|---|---|---|---|
Materiale del corpo isolante | PA 4.6. GF | Resistenza di isolamento specifica | >10⁷ Ω·m | Resistenza al volume | ≤10 MΩ |
Tipo collegamento | SMD | Saldabile a rifusione | sì | Versione | Connettore femmina |
Forza di inserimento/trafilatura | 1.3N/0.3N | Tipo molla interna | 6 dita |
Configura
Proprietà di base
Corrente nominale
Tensione nominale
Tensione di prova
N. di contatti
Griglia(mm)
Capacità tra due contatti adiacenti(pF)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali