Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | N. di contatti | Superficie di contatto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17 € | 10 | 7 giorni | 2 | con placcatura in oro | |||
0.13 € | 10 | 7 giorni | 2 | Piastra stagnata | |||
0.24 € | 10 | 7 giorni | 3 | con placcatura in oro | |||
0.19 € | 10 | 7 giorni | 3 | Piastra stagnata | |||
0.31 € | 10 | 7 giorni | 4 | con placcatura in oro | |||
0.23 € | 10 | 7 giorni | 4 | Piastra stagnata | |||
0.39 € | 10 | 7 giorni | 5 | con placcatura in oro | |||
0.44 € | 10 | 7 giorni | 6 | con placcatura in oro | |||
0.33 € | 10 | 7 giorni | 6 | Piastra stagnata | |||
0.53 € | 10 | 7 giorni | 7 | con placcatura in oro | |||
0.37 € | 10 | 7 giorni | 7 | Piastra stagnata | |||
0.60 € | 10 | 7 giorni | 8 | con placcatura in oro | |||
0.67 € | 10 | 7 giorni | 9 | con placcatura in oro | |||
0.74 € | 10 | 7 giorni | 10 | con placcatura in oro | |||
0.53 € | 10 | 7 giorni | 10 | Piastra stagnata | |||
1.17 € | 10 | 7 giorni | 16 | con placcatura in oro | |||
0.84 € | 10 | 7 giorni | 16 | Piastra stagnata | |||
2.61 € | 10 | 7 giorni | 36 | con placcatura in oro | |||
1.86 € | 10 | 7 giorni | 36 | Piastra stagnata | |||
0.31 € | 10 | 7 giorni | 4 | con placcatura in oro | |||
0.44 € | 10 | 7 giorni | 6 | con placcatura in oro | |||
0.33 € | 10 | 7 giorni | 6 | Piastra stagnata | |||
0.60 € | 10 | 7 giorni | 8 | con placcatura in oro | |||
0.76 € | 10 | 7 giorni | 10 | con placcatura in oro | |||
0.54 € | 10 | 7 giorni | 10 | Piastra stagnata | |||
0.89 € | 10 | 7 giorni | 12 | con placcatura in oro | |||
1.03 € | 10 | 7 giorni | 14 | con placcatura in oro | |||
1.17 € | 10 | 7 giorni | 16 | con placcatura in oro | |||
0.84 € | 10 | 7 giorni | 16 | Piastra stagnata | |||
1.47 € | 10 | 7 giorni | 20 | con placcatura in oro | |||
1.04 € | 10 | 7 giorni | 20 | Piastra stagnata | |||
1.24 € | 10 | 7 giorni | 24 | Piastra stagnata | |||
2.91 € | 10 | 7 giorni | 40 | con placcatura in oro | |||
3.79 € | 10 | 7 giorni | 52 | con placcatura in oro | |||
5.21 € | 10 | 7 giorni | 72 | con placcatura in oro | |||
3.70 € | 10 | 7 giorni | 72 | Piastra stagnata | |||
0.50 € | 10 | 7 giorni | 4 | con placcatura in oro | |||
0.97 € | 10 | 7 giorni | 8 | con placcatura in oro | |||
0.57 € | 10 | 7 giorni | 8 | Piastra stagnata | |||
0.50 € | 10 | 7 giorni | 4 | con placcatura in oro | |||
0.31 € | 10 | 7 giorni | 4 | Piastra stagnata | |||
1.66 € | 10 | 7 giorni | 14 | con placcatura in oro | |||
3.77 € | 10 | 7 giorni | 32 | con placcatura in oro | |||
7.29 € | 10 | 7 giorni | 62 | con placcatura in oro |
Loading...
Gamma di temperature | Da -40 °C a +200 °C (260 °C/10 s) | Classe di infiammabilità | UL 94 V-0 | Materiale del contatto | Lega CuSn |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale | 3 A | Tensione nominale | 125 V AC | Materiale del corpo isolante | PPS |
Tensione di prova | 1500 V | Resistenza di isolamento specifica | >10¹² Ω·m | Resistenza al volume | ≤10 MΩ |
Griglia(mm) | 2.54 | Tipo collegamento | THT (saldatura) | Saldabile a rifusione | sì |
Versione | molla di contatto stampata (contatto fork) | Capacità tra due contatti adiacenti(pF) | ≤ 0.9 | Forza di inserimento/trafilatura | 1.5 N/1.3 N |
Tipo molla interna | contatto fork |
Configura
Proprietà di base
N. di contatti
Superficie di contatto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali