Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | N. di contatti | Superficie di contatto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160.04 € | 250 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 4 | con placcatura in oro | |||
157.07 € | 250 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 5 | selettivo placcato in oro | |||
139.57 € | 250 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 5 | Piastra stagnata | |||
0.34 € | 10 | 7 giorni | 10 | Piastra stagnata | ||||
280.83 € | 250 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 6 | selettivo placcato in oro | |||
157.21 € | 250 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 6 | selettivo placcato in oro | |||
234.54 € | 250 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | con placcatura in oro | |||
259.71 € | 250 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 12 | con placcatura in oro | |||
317.19 € | 250 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 16 | con placcatura in oro | |||
1.97 € | 10 | 7 giorni | 34 | con placcatura in oro |
Loading...
Gamma di temperature | Da -40°C a +200°C (260°C/10 s) | Classe di infiammabilità | UL 94 V-0 | Materiale del contatto | Lega CuSn |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale | 3 A | Tensione nominale | 250 V AC | Materiale del corpo isolante | PA 4.6. GF |
Tensione di prova | 2000 V | Resistenza di isolamento specifica | >10⁷ Ω·m | Resistenza al volume | ≤5 mΩ |
Griglia(mm) | 2.54 | Tipo collegamento | SMD | Saldabile a rifusione | sì |
Versione | Connettore femmina |
Configura
Proprietà di base
N. di contatti
Superficie di contatto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali