Gruppo di raffreddamento blu E tipo UL montata a parete

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3303508
3303518
3304508
3304548
3305548
3329548
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Profondità
(mm)

1,980.00 €

1 Disponibile 7 giorni 620285298

2,301.43 €

1 Disponibile 7 giorni 620285298

2,304.29 €

1 Disponibile 7 giorni 1020405358

2,595.71 €

1 Disponibile 7 giorni 1020405358

3,263.33 €

1 Disponibile 7 giorni 1020405358

4,209.84 €

1 Disponibile 7 giorni 1650405388

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Modello Aria/aria Tipo di tensione AC Funzione master/slave vero
Con controllo della temperatura vero Tensione di esercizio a AC 50 Hz(V) 0|0 Tensione di esercizio a AC 60 Hz(V) 0|0
Temperatura ambiente durante il funzionamento(°C) 20-50 Con funzione di riscaldamento falso

Supporto tecnico