Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Grado di protezione (IP) | Grado di protezione (NEMA) | Finitura superficie | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Materiale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 258.57 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | IP66 | NEMA 4X | Altro | 300 | 300 | 210 | Acciaio inossidabile | |
- | 289.30 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | IP66 | NEMA 4X | Altro | 300 | 380 | 210 | Acciaio inossidabile | |
- | 319.00 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | IP66 | NEMA 4X | Altro | 380 | 380 | 210 | Acciaio inossidabile | |
- | 420.77 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | IP66 | NEMA 4X | Altro | 500 | 500 | 210 | Acciaio inossidabile | |
- | 398.38 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | IP66 | NEMA 4X | Altro | 380 | 600 | 210 | Acciaio inossidabile | |
- | 398.38 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | IP66 | NEMA 4X | Altro | 600 | 380 | 210 | Acciaio inossidabile | |
- | 514.77 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | IP66 | NEMA 4X | Altro | 600 | 600 | 210 | Acciaio inossidabile | |
- | 284.68 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | IP66 | NEMA 4X | Altro | 380 | 300 | 210 | Acciaio inossidabile | |
- | 593.84 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | IP66 | NEMA 4X | Altro | 600 | 760 | 210 | Acciaio inossidabile | |
- | 493.87 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | IP66 | NEMA 4X | Altro | 500 | 500 | 300 | Acciaio inossidabile | |
- | 827.67 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | IP66 | NEMA 4X | Altro | 760 | 760 | 300 | Acciaio inossidabile | |
- | 383.46 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | IP66 | NEMA 4X | Altro | 400 | 500 | 210 | Acciaio inossidabile | |
- | 951.88 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | IP66 | NEMA 4X | Altro | 800 | 1000 | 300 | Acciaio inossidabile | |
- | 1,096.33 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | IP66 | NEMA 4X | Altro | 800 | 1200 | 300 | Acciaio inossidabile | |
- | 1,229.22 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | IP55 | NEMA 12 | Altro | 1000 | 1000 | 300 | Acciaio inossidabile | |
- | 1,331.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | IP55 | NEMA 12 | Altro | 1000 | 1200 | 300 | Acciaio inossidabile | |
86.09 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | IP66 | NEMA 4 | Rivestimento a polvere | 380 | 300 | 210 | Acciaio | ||
81.32 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | IP66 | NEMA 4 | Rivestimento a polvere | 300 | 300 | 210 | Acciaio | ||
88.48 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | IP66 | NEMA 4 | Rivestimento a polvere | 300 | 400 | 210 | Acciaio | ||
213.67 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | IP66 | NEMA 4 | Rivestimento a polvere | 400 | 800 | 300 | Acciaio | ||
108.02 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | IP66 | NEMA 4 | Rivestimento a polvere | 380 | 600 | 210 | Acciaio | ||
118.31 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | IP66 | NEMA 4 | Rivestimento a polvere | 600 | 380 | 210 | Acciaio | ||
102.36 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | IP66 | NEMA 4 | Rivestimento a polvere | 400 | 500 | 210 | Acciaio | ||
127.27 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | IP66 | NEMA 4 | Rivestimento a polvere | 500 | 500 | 210 | Acciaio | ||
185.17 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | IP66 | NEMA 4 | Rivestimento a polvere | 600 | 600 | 250 | Acciaio | ||
257.81 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | IP66 | NEMA 4 | Rivestimento a polvere | 800 | 600 | 300 | Acciaio | ||
184.27 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | IP66 | NEMA 4 | Rivestimento a polvere | 500 | 700 | 250 | Acciaio | ||
222.01 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | IP66 | NEMA 4 | Rivestimento a polvere | 600 | 800 | 250 | Acciaio | ||
282.58 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | IP66 | NEMA 4 | Rivestimento a polvere | 600 | 800 | 400 | Acciaio | ||
140.56 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | IP66 | NEMA 4 | Rivestimento a polvere | 600 | 600 | 210 | Acciaio | ||
255.73 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | IP66 | NEMA 4 | Rivestimento a polvere | 760 | 760 | 300 | Acciaio | ||
174.41 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | IP66 | NEMA 4 | Rivestimento a polvere | 600 | 760 | 210 | Acciaio | ||
233.22 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | IP66 | NEMA 4 | Rivestimento a polvere | 760 | 760 | 210 | Acciaio | ||
253.49 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | IP66 | NEMA 4 | Rivestimento a polvere | 600 | 1000 | 250 | Acciaio | ||
346.60 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | IP66 | NEMA 4 | Rivestimento a polvere | 600 | 1000 | 400 | Acciaio | ||
349.30 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | IP55 | NEMA 12 | Rivestimento a polvere | 1000 | 760 | 210 | Acciaio | ||
399.87 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | IP55 | NEMA 12 | Rivestimento a polvere | 1000 | 1000 | 300 | Acciaio | ||
586.39 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | IP55 | NEMA 12 | Rivestimento a polvere | 1000 | 1400 | 300 | Acciaio | ||
729.62 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | IP55 | NEMA 12 | Rivestimento a polvere | 1000 | 1400 | 400 | Acciaio | ||
655.01 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | IP55 | NEMA 12 | Rivestimento a polvere | 1200 | 1200 | 400 | Acciaio | ||
389.43 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | IP55 | NEMA 12 | Rivestimento a polvere | 1000 | 760 | 300 | Acciaio | ||
290.05 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | IP66 | NEMA 4 | Rivestimento a polvere | 800 | 1000 | 300 | Acciaio | ||
370.19 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | IP66 | NEMA 4 | Rivestimento a polvere | 800 | 1000 | 400 | Acciaio | ||
492.38 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | IP55 | NEMA 12 | Rivestimento a polvere | 1000 | 1200 | 300 | Acciaio | ||
578.93 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | IP55 | NEMA 12 | Rivestimento a polvere | 1000 | 1200 | 400 | Acciaio | ||
321.54 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | IP66 | NEMA 4 | Rivestimento a polvere | 600 | 1200 | 300 | Acciaio | ||
389.43 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | IP66 | NEMA 4 | Rivestimento a polvere | 600 | 1200 | 400 | Acciaio | ||
369.13 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | IP66 | NEMA 4 | Rivestimento a polvere | 800 | 1200 | 300 | Acciaio | ||
487.91 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | IP66 | NEMA 4 | Rivestimento a polvere | 800 | 1200 | 400 | Acciaio | ||
- | 511.77 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | IP66 | NEMA 4X | Altro | 300 | 380 | 210 | Acciaio inossidabile | |
- | 522.23 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | IP66 | NEMA 4X | Altro | 380 | 380 | 210 | Acciaio inossidabile | |
- | 852.23 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | IP66 | NEMA 4X | Altro | 600 | 600 | 210 | Acciaio inossidabile | |
- | 2,135.71 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | IP55 | NEMA 12 | Altro | 1000 | 1200 | 300 | Acciaio inossidabile | |
188.74 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | IP66 | NEMA 4 | Rivestimento a polvere | 380 | 600 | 350 | Acciaio | ||
203.51 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | IP66 | NEMA 4 | Rivestimento a polvere | 600 | 380 | 350 | Acciaio | ||
176.36 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | IP66 | NEMA 4 | Rivestimento a polvere | 500 | 500 | 300 | Acciaio | ||
221.74 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | IP66 | NEMA 4 | Rivestimento a polvere | 600 | 600 | 350 | Acciaio | ||
263.05 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | IP66 | NEMA 4 | Rivestimento a polvere | 600 | 760 | 350 | Acciaio | ||
91.02 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | IP66 | NEMA 4 | Rivestimento a polvere | 380 | 380 | 210 | Acciaio |
Loading...
Colore | Other | Tetto spiovente | falso | Con anta posteriore | falso |
---|---|---|---|---|---|
Con anta ventilata | falso | Con anta vetrata | falso | Qualità materiale | Altro |
Incassato a muro | falso | Idoneità per montaggio metrico | falso | Agganciabile | falso |
Versione EMC | falso | Fissaggio montante | falso |
Configura
Proprietà di base
Grado di protezione (IP)
Grado di protezione (NEMA)
Finitura superficie
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Profondità(mm)
Materiale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali