Riparo bus KX

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1585000
1586000
1610000
1611000
1612000
1613000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Grado di protezione (IP) Possibilità di estensione Protezione antipolvere Tetto spiovente Grado di protezione (NEMA) Con anta posteriore Finitura superficie Con anta ventilata Con anta vetrata Senza alogeni Sigillabile Qualità materiale Incassato a muro Protezione superficie Armadio spessore piastra
(mm)
Idoneità per montaggio metrico Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Agganciabile Temperatura di lavoro
(°C)
Profondità
(mm)
Con copertura trasparente Versione EMC Fissaggio montante Protezione antiesplosione Con copertura Versione a prova di esplosione Sezione trasversale max. conduttore
(mm²)
Integrità del circuito Materiale
-

284.68 €

1 Disponibile 7 giorni Stainless steelIP66--falsoNEMA 4XfalsoAltrofalsofalso--Altrofalso--falso400200falso-120-falsofalso-----Acciaio inossidabile
-

316.48 €

1 Disponibile 7 giorni Stainless steelIP66--falsoNEMA 4XfalsoAltrofalsofalso--Altrofalso--falso600200falso-120-falsofalso-----Acciaio inossidabile

118.78 €

1 Disponibile 7 giorni OtherIP65falsoNessuno-NEMA 12----falsofalso--Adescato1.25-400--155falso--NessunofalsofalsoNessunoAcciaio

133.38 €

1 Disponibile 7 giorni OtherIP65falsoNessuno-NEMA 12----falsofalso--Adescato1.25-400--155falso--NessunofalsofalsoNessunoAcciaio

171.75 €

1 Disponibile 7 giorni OtherIP65falsoNessuno-NEMA 12----falsofalso--Adescato1.25-600--155falso--NessunofalsofalsoNessunoAcciaio

215.30 €

1 Disponibile 7 giorni OtherIP65falsoNessuno-NEMA 12----falsofalso--Adescato1.25-800--155falso--NessunofalsofalsoNessunoAcciaio

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico