Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1301000 |
1545000 |
1546000 |
1547000 |
1548000 |
1549000 |
1550000 |
1551000 |
1552000 |
1553000 |
1554000 |
1555000 |
1556000 |
1557000 |
1574000 |
1575000 |
1576000 |
1577000 |
1578000 |
1579000 |
1584000 |
1587000 |
1588000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Grado di protezione (NEMA) | Armadio spessore piastra (mm) | Larghezza (mm) | Profondità (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 383.46 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | NEMA 4X | 1.5 | 200 | 155 | |
54.30 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | NEMA 4 | 1.25 | 150 | 80 | ||
50.90 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | NEMA 4 | 1.25 | 200 | 80 | ||
66.10 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | NEMA 4 | 1.25 | 200 | 80 | ||
54.30 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | NEMA 4 | 1.25 | 150 | 120 | ||
52.22 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | NEMA 4 | 1.25 | 200 | 120 | ||
64.90 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | NEMA 4 | 1.25 | 200 | 120 | ||
48.33 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | NEMA 4 | 1.25 | 150 | 80 | ||
59.38 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | NEMA 4 | 1.25 | 200 | 80 | ||
49.99 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | NEMA 4 | 1.25 | 150 | 120 | ||
59.23 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | NEMA 4 | 1.25 | 200 | 120 | ||
65.81 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | NEMA 4 | 1.25 | 300 | 120 | ||
73.69 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | NEMA 4 | 1.25 | 300 | 120 | ||
73.69 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | NEMA 4 | 1.25 | 200 | 120 | ||
65.06 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | NEMA 4 | 1.25 | 200 | 155 | ||
72.53 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | NEMA 4 | 1.25 | 300 | 155 | ||
77.43 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | NEMA 4 | 1.25 | 380 | 155 | ||
86.99 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | NEMA 4 | 1.25 | 300 | 155 | ||
109.96 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | NEMA 4 | 1.25 | 300 | 155 | ||
135.19 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | NEMA 4 | 1.25 | 300 | 155 | ||
- | 207.56 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | NEMA 4X | 1.25 | 200 | 120 | |
- | 235.75 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | NEMA 4X | 1.25 | 200 | 155 | |
- | 272.89 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | NEMA 4X | 1.25 | 380 | 155 |
Loading...
Colore | Other | Grado di protezione (IP) | IP66 | Possibilità di estensione | falso |
---|---|---|---|---|---|
Protezione antipolvere | Nessuno | Senza alogeni | falso | Sigillabile | falso |
Protezione superficie | Galvanizzazione/zincatura elettrolitica | Temperatura di lavoro(°C) | — | Con copertura trasparente | falso |
Protezione antiesplosione | Nessuno | Con copertura | falso | Versione a prova di esplosione | falso |
Sezione trasversale max. conduttore(mm²) | — | Integrità del circuito | Nessuno | Materiale | Acciaio |
Configura
Proprietà di base
Grado di protezione (NEMA)
Armadio spessore piastra(mm)
Larghezza(mm)
Profondità(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali