Modulo di raffreddamento della porta del climatizzatore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3201800
3201810
3201820
3201830
3201840
3201850
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)

963.44 €

1 Disponibile 7 giorni 600;1200

990.89 €

1 Disponibile 7 giorni 600;1200

1,068.89 €

1 Disponibile 7 giorni 800

1,096.33 €

1 Disponibile 7 giorni 800

990.89 €

1 Disponibile 7 giorni 600;1200

989.44 €

1 Disponibile 7 giorni 600;1200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di tensione AC Tensione di esercizio a AC 50 Hz(V) 0|0 Tensione di esercizio a DC(V) 0|0
Tensione di esercizio a AC 60 Hz(V) 0|0 Classificazione del controllo della temperatura Controllore di base Capacità di raffreddamento, utilizzabile a 35 °C(W)
Funzione master/slave vero

Supporto tecnico