EPIC® SIGNAL R 3.0 A

EPIC® SIGNAL R 3.0 A

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
75009703
75009705
75009707
75009709
75009711
75009712
75009713
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura filettatura M
(mm)

23.97 €

1 Disponibile 5 giorni 12

31.53 €

1 Disponibile 5 giorni 12

27.50 €

1 Disponibile 5 giorni 17

35.05 €

1 Disponibile 5 giorni 17

14.18 €

1 Disponibile 5 giorni 12

25.77 €

1 Disponibile 5 giorni 12

19.28 €

1 Disponibile 5 giorni 12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di alloggiamento Tipo dritto Grado di inquinamento 3 Materiale alloggiamento Zinco
Materiale della superficie di contatto Oro Con conduttore di protezione falso Tipo di contatto Perno
Meccanismo di blocco Tipo orientabile Tipo di collegamento elettrico Collegamento a saldare Diametro connettore(mm) 23
Temperatura ambiente(°C) -25|125 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 1|1 Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 1|1
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 1|1 Tensione nominale(V) 100 Rivestimento alloggiamento Altro
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 1|1 Ingresso corrente nominale(A) 7

Supporto tecnico