Fascette serracavi rilevabili (61723364)

Fascette serracavi rilevabili 61723364

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 61723364

Marca: LAPP

Prezzo: 0.07

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Overall Length: - mm

Width: 3.5 mm

Diametro fascio max.: 32 mm

Forza di tenuta min.: 180 N


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

61723364

Codice componente
61723364
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Width
(mm)
Diametro fascio max.
(mm)
Forza di tenuta min.
(N)

0.07 €

100 Disponibile 5 giorni -3.532180

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Nylon + Iron-based Components Color Blu Chiusura a nastro EV009884zunge/-nase
Senza alogeni vero Qualità materiale Poliammide (PA) Modello Dentatura interna
Dispositivo di fissaggio risolvibile falso Striscia di testo Nessuno Approvazione UL falso
Stabile ai raggi UV conf. ASTM D6779 falso Trasparente falso Protezione superficie Non trattato
Approvazione VG falso Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V2 Approvazione MIL falso
Riflettente (fluorescente) falso Tipo di serraggio Nessuno

Si trova sulla pagina di Fascette serracavi rilevabili, il codice articolo è il seguente: 61723364.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 61723364.

Tipologia prodotto

Codice componente
61723365
61723366
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Width
(mm)
Diametro fascio max.
(mm)
Forza di tenuta min.
(N)

0.10 €

100 Disponibile 5 giorni 2003.550180

0.20 €

100 Disponibile 5 giorni -4.578220

Supporto tecnico